Produkt AT-FM-10K
Sicherheitsrelais
für Zweihandsteuerung
Bestellnummer: 3060698Altern. Bestellnummer : 60698
- Sicherheitskategorie 4 per ISO 13849‐1
- Anschluss von 2 optischen Duo Touch Bedienelementen
- Betriebsspannung 24 VDC +‐15%
- Schutzart IP20

Allgemeine Daten
| EAN | 662488606985 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371690 -/- Relais (Sicherheitstechnik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 233.15 g |
Technische Daten
| Funktion | Sicherheitsrelais |
| Bauform | Klemmengehäuse |
| Betriebsspannung | 21…28 VDC |
| Ausgangsfunktion | 2 x Schließer |
| Elektrischer Anschluss | abziehbarer Klemmenblock, verpolsicher, Schraubanschluss |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC |
| Umgebungstemperatur | 0…+50 °C |
| Schutzart | IP20 |