Produkt  AT-GM-13A

Sicherheitsrelais

Bestellnummer: 3066089

Altern. Bestellnummer : 66089

    • Sicherheitskategorie 4 per ISO 13849‐1
    • Betriebsspannung 24 VDC +‐15%
    • Schutzart IP20
#

Allgemeine Daten

EAN 662488660895
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371690 -/- Relais (Sicherheitstechnik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85364900990
Ursprungsland US
Gewicht 233.15  g

Technische Daten

Funktion Sicherheitsrelais
Bauform Klemmengehäuse
Betriebsspannung 21…28 VDC
Elektrischer Anschluss abziehbarer Klemmenblock, verpolsicher, Schraubanschluss
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PC
Umgebungstemperatur 0…+50 °C
Schutzart IP20

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben