Produkt  STBVR81 W/30'

Opto-Sensor

Berührungstaster

Für Zweihandsteuerung

Bestellnummer: 3066546

Altern. Bestellnummer : 66546

    • Kabel, PVC, 9m
    • Schutzart IP66
    • Ergonomisch geformt
    • Oberer Gehäuseteil aus Polyetherimid
    • Betriebsspannung: 20…30 V AC/DC
    • Relaisausgang, 125 VDC / 150 VAC, 1A DC / 0.4 A AC max
    • Vormontierte Schutzabdeckung
    • Sicherheitskategorie 4 nach EN ISO 13849-1 bei Verwendung mit entsprechendem Auswerterelais
    • SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061
#

Allgemeine Daten

EAN 662488665463
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371690 -/- Relais (Sicherheitstechnik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland CN
Gewicht 766  g

Technische Daten

Funktion Berührungstaster
Bauform Quader
Lichtart IR
Betriebsspannung 20…30 VAC / 20…30 VDC
Ausgangsfunktion Wechsler, Relaisausgang
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 9.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT
Umgebungstemperatur 0…+50 °C
Schutzart IP66

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben