Produkt QC50A3P6XDWQ
Opto-Sensor
Reflexionslichttaster
zur Farbanalyse
Bestellnummer: 3070826Altern. Bestellnummer : 70826
- Stecker M12 x 1, 8-polig
- Stecker um 90° drehbar
- Schutzart IP67
- LCD-Anzeige
- Nichtflüchtiger EEPROM‐Speicher
- Antwortzeit: 335µs
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
- 3 PNP-Schaltausgänge
- Einzelnd programmierbar

Allgemeine Daten
| EAN | 662488708269 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270907 -/- Farbtaster |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | IT |
| Gewicht | 93 g |
Technische Daten
| Funktion | Farbtaster |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 50 x 25 x 50 mm, QC50 |
| Reichweite | 0…20 mm |
| Lichtart | Weiß |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | 3 x Schließer, PNP |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, schwarz |
| Umgebungstemperatur | -10…+55 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Merkmale | halten/verzögern |
Anschlusszubehör
|
RKC8T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625130 |
|
WKC8T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625133 |