Produkt QL50AP6XD20BQ
Opto-Sensor
Lumineszenztaster
Bestellnummer: 3070936Altern. Bestellnummer : 70936
- Schutzart IP67
- Steckverbinderanschluss M12x1 um 90° drehbar
- Betriebsspannung 10…30 VDC
- PNP Schaltausgang
- Nichtflüchtiger EEPROM‐Speicher

Allgemeine Daten
EAN | 662488709365 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270908 -/- Lumineszenztaster |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | HU |
Gewicht | 82 g |
Technische Daten
Funktion | Inspektions-Sensor |
Betriebsart | Lumineszenz-Sensor |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 50 x 15 x 50 mm, QL50 |
Reichweite | 0…40 mm |
Lichtart | UV |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS |
Umgebungstemperatur | -25…+55 °C |
Schutzart | IP62 |