Produkt DEE2R-875D
Sicherheitstechnik
Zubehör
Verbindungsleitung
Bestellnummer: 3072210Altern. Bestellnummer : 72210
- Leitungsdurchmesser: 6 mm
- Leitungsmantel: PVC, gelb
- Griffkörper: PUR, schwarz
- Überwurfmutter/ -schraube: vernickeltes Messing
- Umgebungstemperatur: -40...+105 °C
- Schutzart: IP68, nur im verschraubten Zustand
- Ungeschirmt
- Steckverbinder A: Kupplung, gerade, M12 x 1, 8-polig
- Steckverbinder B: Stecker, gerade, M12 x 1, 8-polig
- Leitungslänge: 22,90 m
- Bemessungsspannung: 60 VAC / 75 VDC
- Strombelastbarkeit: 2A

Allgemeine Daten
| EAN | 662488722104 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | TW |
| Gewicht | 1377 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Verbindungsleitung |