Produkt LS2TP30-450Q88
Personenschutz Lichtvorhang
Sender/Empfänger Paar
Bestellnummer: 3073546Altern. Bestellnummer : 73546
- Stecker, M12 x 1, 8-polig
- Schutzart IP65
- Überwachungsfeldhöhe 450 mm
- Auflösung 30 mm
- Interne Testung im 500 ms Zyklus
- Reichweite 15 m
- Betriebsspannung 24 VDC +‐15%
- Schaltausgang ohne Wiederanlaufsperre (TRIP)
- Typ 2 nach IEC 61496-1,-2; Kategorie 2 PLd nach EN ISO 13849-1; SIL2 nach IEC 61508

Allgemeine Daten
EAN | 662488735463 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270910 -/- Lichtgitter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 2400 g |
Technische Daten
Funktion | Lichtvorhang |
Bauform | Quader |
Überwachungsfeldhöhe | 450 mm |
Reichweite | 200…15000 mm |
Optische Auflösung | 30 mm |
Anzahl der Strahlen | 24 |
Lichtart | IR |
Kaskadierbar | nein |
Mit Mutingfunktion | nein |
Wiederanlaufsperre | nein |
Betriebsspannung | 20…28 VDC |
Ausgangsfunktion | 2 x Öffner, 2 x PNP |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Metall, AL, Gelber Polyester |
Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
Schutzart | IP65 |