Produkt  P4COR

Bildverarbeitung

Kamera mit integrierter Auswertung

Bestellnummer: 3076027

Altern. Bestellnummer : 76027

    • Durch AREA‐, EDGE‐ und GEO‐Funktion vollen Funktionsumfang
    • 1/3* CMOS, 752x480 Pixel
    • RGB- / HSI- Farbraum
    • Einteilige Ausführung mit Kamera und integriertem Kontroller
    • Objektivanschluss senkrecht zur Längsachse des Gehäuses
    • Schutzart IP20
    • Objektiv ist separat erhältlich
    • Betriebsspannung: 10…30 VDC über M12x1, 12-polig
    • Externer Triggereingang
    • Externer Blitz-Ausgang, M8x1, 3-polig
    • Schnittstelle zu EtherNet/IP und Modbus TCP über RJ45
    • RS232 Datenkommunikation
    • Koaxiale BNC-Video Anschlussleitung
#

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben