Produkt P4COI
Bildverarbeitung
Kamera mit integrierter Auswertung
Bestellnummer: 3076028Altern. Bestellnummer : 76028
- Durch AREA‐, EDGE‐ und GEO‐Funktion vollen Funktionsumfang
- 1/3* CMOS, 752x480 Pixel
- RGB- / HSI- Farbraum
- Einteilige Ausführung mit Kamera und integriertem Kontroller
- Objektivanschluss in Längsachse des Gehäuses
- Schutzart IP20
- Objektiv ist separat erhältlich
- Betriebsspannung: 10…30 VDC über M12x1, 12-polig
- Externer Triggereingang
- Externer Blitz-Ausgang, M8x1, 3-polig
- Schnittstelle zu EtherNet/IP und Modbus TCP über RJ45
- RS232 Datenkommunikation
- Koaxiale BNC-Video Anschlussleitung