Produkt  PPROCTLCBCR

Bildverarbeitung

PresencePLUS Pro-Kontroller

Bestellnummer: 3076874

Altern. Bestellnummer : 76874

    • Kontroller für die DIN‐Schinen Montage
    • Schutzart IP20
    • Kameraeinheit vom Typ PPROCAM... erforderlich
    • Parametrier Software in neun Sprachen für Windows‐Betriebssystem
    • Schnittstelle für EtherNet/IP und Modbus TCP
    • 1/3* CMOS, 752x480 Pixel
    • RGB- / HSI- Farbraum
    • Spannungsversorgung 10…30 VDC
    • Max. Stromaufnahme 1,5 A (ohne Last)
    • Speicher 64 MB
    • Max. 999 Inspektionen
#

Allgemeine Daten

EAN 662488768744
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27310201 -/- Kamera (Bildauswertung) (P3/P4, iVu)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 45  g

Technische Daten

Funktion BCR
Auflösung 752 x 480 Pixel
Ausgangsfunktion PNP/NPN
Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Elektrischer Anschluss Schraubklemmen, abziehbare Schraubklemmen
Gehäusewerkstoff Metall, schwarz
Umgebungstemperatur 0…+50 °C
Schutzart IP20

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben