Produkt PBT46UM6M.1
Kunststoff-Lichtleiter
Gabelleiter
Bestellnummer: 3077833Altern. Bestellnummer : 77833
- Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke
- Polyethylen-Ummantelung, flexibel
- Betriebstemperatur: -30…+70 °C
- Gerades, konfektionierbares Kabel
- Fühler-Endhülse: Gewinde
- Lichtleiter-Kerndurchmesser: 1.0 mm
- Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm