Produkt  CSF-M12F51M12M41

Anschlussleitung

Y-Verteiler

Bestellnummer: 3079657

Altern. Bestellnummer : 79657

    • Kupplung, M12 x 1, 5-polig auf 2 x Stecker, M12 x 1, 4-polig
    • Ungeschirmt
    • Kabelmaterial PVC, schwarz
    • Kabeldurchmesser 5.5 mm
    • Schutzart IP67
    • Umgebungstemperatur: -40...+105° C
    • Länge: 0.63 m
    • 250 VAC / 4 A max.
    • 300 VDC / 4 A max.
#

Allgemeine Daten

EAN 662488796570
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27069090 -/- Kabel, Leitung (sonstige, nicht klassifiziert) [BAB084001]
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland TW
Gewicht 68.04  g

Technische Daten

Zubehörart Y-Verteiler

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben