Produkt RP-RM83F-75LT
Notabschaltung
Seilzug-Sicherheitsschalter
Bestellnummer: 3081876Altern. Bestellnummer : 81876
- Seilzugschalter
- Erfüllt IEC 60947-5-1
- Integrierter Not-Aus Taster
- Anzeige der Seilspannung
- Maximale Seillänge: 75 m
- Benötigt Zubehör Kit für Seilzugschalter
- 2 Sicherheitsausgänge, Öffner
- 2 Hilfskontakte, Schließer

Allgemeine Daten
| EAN | 662488818760 |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85369095000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 1103 g |
Technische Daten
| Funktion | Seilzug-Sicherheitsschalter |
| Bauform | Quader |
| Ausgangsfunktion | 2 x Öffner, potentialfrei |
| Elektrischer Anschluss | Klemmenraum, Klemmkasten mit Kabelverschraubung |
| Gehäusewerkstoff | Metall, Aluminiumlegierung Druckguss |
| Umgebungstemperatur | -30…+80 °C |
| Schutzart | IP67 |