Produkt  TL50GR

LED-Signalleuchte

Signalsäule

Bestellnummer: 3083219

Altern. Bestellnummer : 83219

    • Schwarzes Kunststoffgehäuse
    • Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
    • Schutzart IP67
    • Kabel, 2m
    • Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2)
    • Betriebsspannung: 18…30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe
    • Eingänge: PNP / NPN
#

Allgemeine Daten

EAN 662488832193
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85318070000
Ursprungsland CN
Gewicht 246.75  g

Technische Daten

Funktion Signalsäule
Lichtart Grün, Rot
Anzahl der Farben/Segmente 2
Dimmbar nein
Kaskadierbar nein
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, ABS, schwarz
Fensterwerkstoff Polycarbonat, diffus
Umgebungstemperatur -40…+50 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

3032723
3052521

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben