Produkt WLC90WL30R
LED-Flächenleuchte
im Metallgehäuse
Bestellnummer: 3086532Altern. Bestellnummer : 86532
- Betriebsspannung: 12...30V dc
- Schutzart IP67 / IP69K
- Umgebungstemperatur: -40...+70° C
- Fenstermaterial: Polycarbonat
- Öffnungswinkel: 30°
- Befestigung über 4x 1/4”-20 UNC Schrauben
- Farbe: Weiß
- Interne Temperaturregelung
- Kabel, 2m, 4-polig, hinterer Abgang

Anschlusszubehör
![]() |
RKH4.5-2/TFG
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Edelstahlüberwurfmutter, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, grau; Temperaturbereich: -40...+105 °C |
6933455 |