Produkt DELSE-51D
Sicherheitstechnik
Verbindungsleitung
Bestellnummer: 3086941Altern. Bestellnummer : 86941
- Zum Anschluss von EZ-Screen LS Lichtvorhängen
- Kabel mit 300 mm Länge, RD-Stecker auf M12 Stecker, 5-polig
- Kabel, PVC, gelb, 12-adrig
- Leitungslänge: 0,30 m
- Kabellänge: 15,3 m

Allgemeine Daten
| EAN | 662488869410 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | TW |
| Gewicht | 37 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Verbindungsleitung |
| Verwendung für | Sicherheitslichtvorhänge |