Produkt  K50LNGRYP

LED-Signalleuchte

Kennleuchte

Bestellnummer: 3087292

Altern. Bestellnummer : 87292

    • Rundum LED-Anzeige
    • ATEX Kategorie II 3 G, Ex Zone 2
    • ATEX Kategorie II 3 D, Ex Zone 22
    • einzeln ansteuerbar
    • Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5
    • Schutzart IP67/IP69k
    • Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3)
    • Kabel, 2m
    • Betriebsspannung 10…30 VDC
    • Es ist vorgesehen, immer nur eine Farbe mit dem entsprechenden Betriebsmittel anzusteuern
    • ATEX II 3 G Zulassung
    • Gase und Dämpfe Gruppe IIC Zone 2
    • ATEX II 3 D Zulassung
    • Stäube Gruppe IIIC Zone 22
    • Bei dem Einsatz im Ex-Bereich sind die besonderen Bedingungen der Zulassung zu beachten
#

Allgemeine Daten

EAN 662488872922
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85318070000
Ursprungsland US
Gewicht 232  g

Technische Daten

Funktion Spotleuchte
Lichtart Grün, Rot, Gelb
Anzahl der Farben/Segmente 3
Dimmbar nein
Kaskadierbar nein
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff Polycarbonat, diffus
Umgebungstemperatur -40…+50 °C
Schutzart IP67/IP69
Zulassungen ATEX II 3 GD

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben