Produkt LMBWLB32MAG
Zubehör
Montagehalterung
Bestellnummer: 3087851Altern. Bestellnummer : 87851
- Für WLB32 Arbeitsleuchten
- Edelstahl
- Schnapphalterung zur Wandmontage
- Im Lieferumfang enthalten sind 4 Montagewinkel inklusive Schrauben sowei Endkappen für WLB32 AC-Varianten

Allgemeine Daten
| EAN | 662488878511 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- Zubehör, mechanisch |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85059029990 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 95 g |
Datenblätter
| deutsch | 1027 KB |
| englisch | 1026 KB |
| französisch | 1027 KB |
| spanisch | 1026 KB |
| tschechisch | 1027 KB |
| niederländisch | 1026 KB |
| rumänisch | 1027 KB |
| polnisch | 1027 KB |
| chinesisch | 1041 KB |