Produkt GPS50M
GPS Empfänger
Ermittelung von Standortdaten
RS485-Schnittstelle - unterstützt Modbus RTU
Bestellnummer: 3088289Altern. Bestellnummer : 88289
- Robustes Gehäuse in Schutzart IP67/IP69K
- Kabel, PVC, 2m mit offenen Adern
- SiRF Star IV GPS Chip
- Erweiterungssysteme WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN
- Signalempfang bis -163 dBm
- Updaterate: 1 Hz
- Positionserkennung auf 10 m genau (ohne Hilfssystem)
- Positionserkennung auf 2.5 m genau (mit Hilfssystem)
- Energiesparmodus ein-/ausschaltbar
- Modbus RTU Kommunikation über RS485
- Baudraten: 9.6k, 19.2k (Standard) und 38.4k

Allgemeine Daten
EAN | 662488882891 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 394.63 g |
Technische Daten
Funktion | Positionierung |
Gerätetyp | Sensor |
Bauform | Puck |
Antennenanschluss | kein Funkteilnehmer |
Batterielösung | nein |
Kommunikationsprotokoll | Modbus RTU, RS485 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, schwarz |
Umgebungstemperatur | -40…+85 °C |
Schutzart | IP69 |