Produkt LMBWLB32
Zubehör
Montagehalterung
Bestellnummer: 3090623Altern. Bestellnummer : 90623
- Ersatz Set für WLB32 Arbeitsleuchten
- Edelstahl
- Schnapphalterung zur Wandmontage
- Im Lieferumfang enthalten sind vier Schnapphalterungen, vier Befestigungsschrauben und zwei Isolatoren

Allgemeine Daten
| EAN | 662488906238 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- Zubehör, mechanisch |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 22.68 g |
Technische Daten
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl |
Datenblätter
| deutsch | 873 KB |
| englisch | 873 KB |
| französisch | 873 KB |
| spanisch | 872 KB |
| tschechisch | 873 KB |
| niederländisch | 872 KB |
| rumänisch | 873 KB |
| polnisch | 874 KB |
| chinesisch | 889 KB |