Produkt IVU2PTG604
Bildverarbeitung
Graustufen Bild Sensor
Bestellnummer: 3090776Altern. Bestellnummer : 90776
- Zweite IVU-Generation
- Interner Speicher für 30 Inspektionen
- 1/3“ CMOS, 752x480 Pixel
- Integrierte Ringleuchte: UV-Licht (365nm)
- Schutzart IP67
- Externer Blitz-Ausgang +5VDC
- Externer Triggereingang
- 4,3mm Linse, M12x1
- Display: Integriertes 68,5mm‐LCD‐Farbdisplay, 320 x 240 transreflektiv
- Betriebsspannung :10…30 VDC
- Stecker M12x1, 12-polig
- Drei PNP/NPN-Schaltausgänge, über Software auswählbar
- USB‐2.0‐Host: M8 Kupplung, 4‐polig
- Ethernet über Stecker M8x1, 4-polig
- Industrial Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PCCC

Allgemeine Daten
EAN | 662488907761 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310201 -/- Kamera (Bildauswertung) (P3/P4, iVu) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 626 g |
Technische Daten
Funktion | Grauwert |
Lichtart | UV |
Brennweite | 16 mm |
Auflösung | 752 x 480 Pixel |
Display | Integriert |
Kommunikationsprotokoll | EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232 |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, schwarz |
Umgebungstemperatur | 0…+50 °C |
Schutzart | IP67 |