Produkt EZLSA-MBK-12
Sicherheitstechnik
Montagewinkel
Für EZ-Screen LS
Bestellnummer: 3090989Altern. Bestellnummer : 90989
- Für EZ-Screen LS
- Metall, schwarz
- Zur Wandmontage an der Mitte des Lichtvorhangs
- Bei Lichtvorhängen mit einer Gesamtlänge von 980 mm oder größer im Lieferumfang enthalten

Allgemeine Daten
EAN | 662488909895 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- Zubehör, mechanisch |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73089098900 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 312.98 g |
Technische Daten
Zubehörart | Montagehalterung |
Verwendung für | Sicherheitslichtvorhänge |