Produkt  TL70BGYRAQ

LED-Signalleuchte

Modulare Signalsäule

Vorkonfektioniert

Bestellnummer: 3092357

Altern. Bestellnummer : 92357

    • Schwarzes Kunststoffgehäuse
    • Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
    • Schutzart IP65
    • Stecker, M12 x 1
    • Farben: Blau (COL 1), Grün (COL 2), Gelb (COL 3), Rot (COL 4)
    • Umschaltbar zwischen Dauer- und Blinkfunktion
    • Betriebsspannung: 12…30 VDC
    • Eingänge: PNP / NPN
    • Konfiguration über DIP-Schalter
    • Signaltongeber: gedichtet, omnidirektional, Charakteristik einstellbar, Intensität einstellbar über Wählschalter, max. 92 dB
#

Allgemeine Daten

EAN 662488923570
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85318070000
Ursprungsland CN
Gewicht 648.64  g

Technische Daten

Funktion Signalsäule
Lichtart Blau, Grün, Gelb, Rot
Anzahl der Farben/Segmente 5
Akustisches Signal Tonart einstellbar
Lautstärke 92 dB
Dimmbar nein
Kaskadierbar nein
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff Polycarbonat, diffus
Umgebungstemperatur -40…+50 °C
Schutzart IP65

Anschlusszubehör

6625130
6625133

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben