Produkt RDLS-815D
Sicherheitstechnik
Anschlussleitung
Bestellnummer: 3093156Altern. Bestellnummer : 93156
- Zum Anschluss von EZ-Screen LS Lichtvorhängen
- RD-Stecker auf offenes Ende
- Kabel, PVC, gelb, 12-adrig
- Leitungslänge: 4,57 m
- Kabellänge: 4,6 m

Allgemeine Daten
| EAN | 662488931568 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | TW |
| Gewicht | 312.98 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Anschlussleitung |
| Verwendung für | Sicherheitslichtvorhänge |