Produkt K30APTRXDQP
Pick-to-Light
Bestückungssensor
Kapazitiver Taster
Bestellnummer: 3094090Altern. Bestellnummer : 94090
- Schutzart IP67
- 150 mm langes Kabel mit 4‐poligem Steckverbinder, M12x1
- Arbeitslampe: rot
- Fehlgriffanzeige: -
- Betätigungslampe: -
- Betriebsspannung 12..30 VDC
- PNP - Schaltfunktion
- Schließer
![#](/repo/_db_20240408122847_/Graphics/Pic7/00430991_0.png)
Allgemeine Daten
EAN | 662488940904 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 69 g |
Technische Daten
Funktion | Berührungstaster |
Anzahl der Farben/Segmente | 1 |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
Leitungslänge | 0.150 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC, schwarz |
Fensterwerkstoff | Polycarbonat, diffus |
Umgebungstemperatur | -40…+50 °C |
Schutzart | IP67/IP69 |