Produkt B-TL70DXN2-Q8
LED-Signalleuchte
Modulare Signalsäule
Basismodul mit integriertem Funkempfänger
Bestellnummer: 3094218Altern. Bestellnummer : 94218
- Schwarzes Kunststoffgehäuse
- Schutzart IP65
- Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
- Stecker, M12 x 1, 8-polig
- Abschlusselement im Lieferumfang enthalten
- Betriebsspannung: 12…30 VDC
- Integriertes Funkmodul
- DX80 kompatibler Knoten
- Konfiguration über DIP-Schalter

Allgemeine Daten
EAN | 662488942182 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85318070000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 136.08 g |
Technische Daten
Funktion | Signalsäule |
Gerätetyp | Knoten |
Bauform | Glattrohr |
Antennenanschluss | intern (Leiterschlaufe) |
Batterielösung | nein |
Eingangstyp | PNP |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC, schwarz |
Umgebungstemperatur | -40…+50 °C |
Schutzart | IP65 |
Anschlusszubehör
![]() |
RKC8T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625130 |
![]() |
WKC8T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625133 |
Funktionszubehör
![]() |
SG-TL70-G
TL70 Farbsegment, Farbe: Grün |
3092211 |
![]() |
SG-TL70-Y
TL70 Farbsegment, Farbe: Gelb |
3092212 |
![]() |
SG-TL70-R
TL70 Farbsegment, Farbe: Rot |
3092213 |
![]() |
SG-TL70-B
TL70 Farbsegment, Farbe: Blau |
3092214 |
![]() |
SG-TL70-W
TL70 Farbsegment, Farbe: Weiß |
3092215 |
![]() |
SG-TL70-A
TL70 Audiosegment, schwarz |
3092221 |