Produkt TL50BLGY1R26PQ-94576
LED-Signalleuchte
Signalsäule
Bestellnummer: 3094576Altern. Bestellnummer : 94576
- Schwarzes Kunststoffgehäuse
- Schutzart IP67
- Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
- Stecker M12X1
- Farben: Grün (COL 1) / Gelb rotierend (COL 2) / Rot blinkend (COL 3)
- Betriebsspannung: 18…30 VDC oder 24 VAC
- Integrierter Microcontroller
- IO-Block kompatibel
- Ansteuerung der drei Farben über Pin 2 und 4
- Eingänge: PNP / NPN