Produkt  TL50CGYB

LED-Anzeige

Kompakt-Signalsäule

Bestellnummer: 3096377

Altern. Bestellnummer : 96377

    • Schwarzes Kunststoffgehäuse
    • Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
    • Schutzart IP67
    • Kabel, 2m
    • Farben: Grün (COL 1) / Gelb (COL 2) / Blau (COL 3)
    • Betriebsspannung: 12…30 VDC oder 21...27 VAC bei jeweils 135mA pro LED-Farbe
    • Eingänge: PNP / NPN
#

Allgemeine Daten

EAN 662488963774
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85318070000
Ursprungsland US
Gewicht 279  g

Technische Daten

Funktion Signalsäule
Lichtart Grün, Gelb, Blau
Anzahl der Farben/Segmente 3
Dimmbar Nein
Kaskadierbar Nein
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, ABS, schwarz
Fensterwerkstoff Polycarbonat, diffus
Umgebungstemperatur -40…+50 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

3032723
3052521

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben