Produkt K50APT2FGRYF2QP
Pick-to-Light
Bestückungssensor
Kapazitiver Taster
Bestellnummer: 3096836Altern. Bestellnummer : 96836
- Schutzart IP67 / IP69K
- 150 mm langes Kabel mit 8‐poligem Steckverbinder, M12x1
- Farben: Grün (COL 1), Rot (COL 2), Gelb (COL 3)
- PNP-Schaltausgang, Schließer
- Kapazitiver Taster der zweiten Generation
- Hohe Unempfindlichkeit gegenüber Falschbetätigung durch Spritzwasser, Reinigungsmittel, Öle und andere Fremdstoffe
- FDA-zugelassenes Gehäuse Material

Allgemeine Daten
EAN | 662488968366 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 158.76 g |
Technische Daten
Funktion | Berührungstaster |
Lichtart | Grün, Rot, Gelb |
Anzahl der Farben/Segmente | 3 |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
Leitungslänge | 0.150 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, FDA Polycarbonat, FDA-Grau |
Fensterwerkstoff | Polycarbonat, diffus |
Umgebungstemperatur | -40…+50 °C |
Schutzart | IP67/IP69 |
Datenblätter
deutsch | 332 KB |
englisch | 332 KB |
französisch | 333 KB |
spanisch | 332 KB |
tschechisch | 333 KB |
niederländisch | 333 KB |
rumänisch | 333 KB |
russisch | 519 KB |
polnisch | 334 KB |
chinesisch | 422 KB |
türkisch | 296 KB |
Gesamtkatalog
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
Pick to Light: Komplett Lösungen aus einer Hand | 958 KB |
Lighting and Indication Selection Guide | 4409 KB |
Produktflyer
Montagezubehör
![]() |
SMB30A
Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde |
3032723 |
![]() |
SMB30SC
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052521 |
Anschlusszubehör
![]() |
RKC8T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625130 |
![]() |
WKC8T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625133 |