Produkt  VELC85-BG

Bildverarbeitung

Objektivabdeckung

Bestellnummer: 3097183

Altern. Bestellnummer : 97183

    • Realisiert die Schutzart IP67
    • Passend für VE Smart-Kamera
    • Fenster Material: Borosilikat Glas
    • Länge: 85 mm
#

Allgemeine Daten

EAN 662488971830
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27310290 -/- Bildauswertung Komponente (nicht klassifiziert) (Zubehör: Filter,…)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 76169990990
Ursprungsland CN
Gewicht 26.31  g

Technische Daten

Gehäusewerkstoff Aluminium

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben