Produkt VELC85-PC
Bildverarbeitung
Objektivabdeckung
Bestellnummer: 3097184Altern. Bestellnummer : 97184
- Realisiert die Schutzart IP67
- Passend für VE Smart-Kamera
- Fenster Material: Polycarbonat
- Länge: 85 mm
Allgemeine Daten
EAN | 662488971847 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310290 -/- Bildauswertung Komponente (nicht klassifiziert) (Zubehör: Filter,…) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 76169990990 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 258 g |
Technische Daten
Gehäusewerkstoff | Aluminium |