Produkt FLTG525-27
Bildverarbeitung
Filter
Bestellnummer: 3097529Altern. Bestellnummer : 97529
- Verbesserung der Bildqualität
- Reduziert unerwünschtes Umgebungslicht
- Lässt Grünanteil (Spektralbereich 500…550 nm) des Lichtes passieren
- Blockiert infrarotes- und anderes sichtbartes Licht
- Passend für C-Mount Objektive mit 27 mm Innengewinde (Evetar, Pentax)
- Passend für LCFxxLEVMP Objektive
Allgemeine Daten
EAN | 662488975296 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310290 -/- Bildauswertung Komponente (nicht klassifiziert) (Zubehör: Filter,…) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90029000000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 45.36 g |