Produkt FLTI850-27
Bildverarbeitung
Filter
Bestellnummer: 3097532Altern. Bestellnummer : 97532
- Verbesserung der Bildqualität
- Reduziert unerwünschtes Umgebungslicht
- Lässt Infrarotanteil (Spektralbereich 820…910 nm) des Lichtes passieren
- Blockiert anderes sichtbartes Licht
- Nur mit Infrarot-Lichtquellen verwenden
- Passend für C-Mount Objektive mit 27 mm Innengewinde (Evetar, Pentax)
- Passend für LCFxxLEVMP Objektive

Allgemeine Daten
EAN | 662488975326 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310290 -/- Bildauswertung Komponente (nicht klassifiziert) (Zubehör: Filter,…) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90029000000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 27.22 g |