Produkt SGSMP4-300Q128
Sicherheitslichtvorhang
Sender und Empfänger mit Mutingfunktion
4-strahlig, Strahlabstand 300 mm
Bestellnummer: 3803227Altern. Bestellnummer : 803227
- Sender/Empfänger-Paar
- Lichtstrahlen: 4
- Auflösung:300 mm
- Empfänger: M12 Steckverbinder, 12-polig und 5-polig (Muting Sensor)
- Sender: M12 Steckverbinder, 8-polig
- Scan-Codes, automatischer/manueller - Start/Restart, integriertes Muting, EDM
- Reichweite: 30 m
- Betriebsspannung 24 VDC ± 20%
- Überwachungsfeldhöhe: 900 mm
- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)

Allgemeine Daten
EAN | 662488022693 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270910 -/- Lichtgitter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | HU |
Gewicht | 5200 g |
Technische Daten
Funktion | Lichtvorhang |
Bauform | Quader |
Überwachungsfeldhöhe | 900 mm |
Reichweite | 500…30000 mm |
Optische Auflösung | 300 mm |
Anzahl der Strahlen | 4 |
Lichtart | IR |
Mit Mutingfunktion | ja |
Betriebsspannung | 19.2…28.8 VDC |
Ausgangsfunktion | 2 x OSSD, Schließer, PNP |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
PL gemäß EN ISO 13849-1 | Level e |
SIL gemäß IEC 61508 | 3 |
Kategorie gemäß ISO 13849-1:2008 | 4 |
Gehäusewerkstoff | Metall, AL, Gelber Polyester |
Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
Schutzart | IP65 |