Produkt  SGSSA4-300Q8

Sicherheitslichtvorhang

Aktiver Transceiver

4-strahlig, Strahlabstand 300 mm

Bestellnummer: 3803231

Altern. Bestellnummer : 803231

    • Aktives Sender/Empfänger-Element
    • Lichtstrahlen: 4
    • Auflösung: 300 mm
    • M12 Steckverbinder, 8-polig QD
    • Scan-Codes, automatischer/manueller - Start/Restart, EDM
    • Benötigt passives Reflektor-Element SGSB4-300
    • Reichweite: 6,5 m
    • Betriebsspannung 24 VDC ± 20%
    • Überwachungsfeldhöhe: 900 mm
    • SIL 3 (IEC 61508)
    • PL e (ISO 13849-1)
#

Allgemeine Daten

EAN 662488022730
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- Lichtgitter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland HU
Gewicht 3080  g

Technische Daten

Funktion Lichtvorhang
Bauform Quader
Überwachungsfeldhöhe 900 mm
Reichweite 500…6500 mm
Optische Auflösung 300 mm
Anzahl der Strahlen 4
Lichtart IR
Mit Mutingfunktion nein
Betriebsspannung 19.2…28.8 VDC
Ausgangsfunktion 2 x OSSD, Schließer, PNP
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
PL gemäß EN ISO 13849-1 Level e
SIL gemäß IEC 61508 3
Kategorie gemäß ISO 13849-1:2008 4
Gehäusewerkstoff Metall, AL, Gelber Polyester
Umgebungstemperatur 0…+55 °C
Schutzart IP65

Funktionszubehör

3803239

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben