Produkt  SGSB4-300

Sicherheitslichtvorhang

Passive Spiegelkomponente

für 4-strahlige Aktiveinheit mit 300 mm Strahlabstand

Bestellnummer: 3803239

Altern. Bestellnummer : 803239

    • Passives Reflektor-Element
    • Lichtstrahlen: 4
    • Auflösung: 300 mm
    • Benötigt aktives Sender/Empfänger-Element SGSSA4-300Q8 oder SGSMA4-300Q12
    • SIL 3 (IEC 61508)
    • PL e (ISO 13849-1)
#

Allgemeine Daten

EAN 662488022815
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- Lichtgitter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland HU
Gewicht 2766.91  g

Technische Daten

Funktion Lichtvorhang
Bauform Quader
Überwachungsfeldhöhe 900 mm
Optische Auflösung 300 mm
Anzahl der Strahlen 4
Lichtart IR
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
PL gemäß EN ISO 13849-1 Level e
SIL gemäß IEC 61508 3
Kategorie gemäß ISO 13849-1:2008 4
Gehäusewerkstoff Metall, AL, Gelber Polyester
Umgebungstemperatur 0…+55 °C
Schutzart IP65

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben