Produkt SGSB4-400
Sicherheitslichtvorhang
Passive Spiegelkomponente
für 4-strahlige Aktiveinheit mit 400 mm Strahlabstand
Bestellnummer: 3803240Altern. Bestellnummer : 803240
- Passives Reflektor-Element
- Lichtstrahlen: 4
- Auflösung: 400 mm
- Benötigt aktives Sender/Empfänger-Element SGSSA4-400Q8 oder SGSMA4-400Q12
- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)

Allgemeine Daten
EAN | 662488022822 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270910 -/- Lichtgitter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 70099200000 |
Ursprungsland | HU |
Gewicht | 3774 g |
Technische Daten
Funktion | Lichtvorhang |
Bauform | Quader |
Überwachungsfeldhöhe | 1200 mm |
Optische Auflösung | 400 mm |
Anzahl der Strahlen | 4 |
Lichtart | IR |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
PL gemäß EN ISO 13849-1 | Level e |
SIL gemäß IEC 61508 | 3 |
Kategorie gemäß ISO 13849-1:2008 | 4 |
Gehäusewerkstoff | Metall, AL, Gelber Polyester |
Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
Schutzart | IP65 |