Produkt  S22L2SRGB7Q

LED-Signalleuchte

Kennleuchte

Bestellnummer: 3804240

Altern. Bestellnummer : 804240

    • Rundum LED-Anzeige
    • einzeln ansteuerbar
    • Mechanisches Einschraubgewinde M22x1,5
    • Schutzart IP67 / IP69K
    • Materialien widerstehen UV-Licht
    • Stromaufnahme je LED Farbe: max. 25 mA
    • Bis zu sieben Farben in der Standard Einstellung gemäß Logiktabelle darstellbar (COL 1, COL 2, COL 3, Blinkfunktion)
    • Pro Editor konfigurierbar, bis zu 14 Farben darstellbar, unterschiedliche Leucht-Animationen, einstellbare I/O-Block Kompatibilität
    • Stecker, M12 x 1
    • Betriebsspannung 10…30 VDC
#

Allgemeine Daten

EAN 662488030520
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85318070000
Ursprungsland US
Gewicht 19.5  g

Technische Daten

Funktion Spotleuchte
Lichtart RGB
Anzahl der Farben/Segmente 7
Dimmbar nein
Kaskadierbar nein
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff Polycarbonat, diffus
Umgebungstemperatur -40…+50 °C
Schutzart IP66/IP67/IP69

Anschlusszubehör

6625016
6625028

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben