Produkt  ABR7109-RSE2

Barcodeleser - Scanner

Bestellnummer: 3804440

Altern. Bestellnummer : 804440

    • Kamerabasierter Barcode Reader, 1D / 2D-Codes
    • 1.3 MP Auflösung, 1280 x 1024
    • 9 mm Linse
    • Integrierte Beleuchtung rot
    • Betriebsspannung 10...30 VDC
    • Drei PNP/NPN-Schaltausgänge, über Software auswählbar
    • Industrial Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP
    • Serielle Schnittstelle, RS232 / RS422
    • Kompaktes Aluminium Gehäuse
    • Schutzart IP67
#

Allgemeine Daten

EAN 662488032319
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland IT
Gewicht 489.88  g

Technische Daten

Funktion Barcodeleser - Scanner
Lichtart Rot
Brennweite 9 mm
Auflösung 1280 x 1024 Pixel
Ausgangsfunktion PNP/NPN
Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422
Gehäusewerkstoff Metall, AL
Umgebungstemperatur 0…+50 °C
Schutzart IP67

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben