Produkt ABR7116-RSE2
Barcodeleser - Scanner
Bestellnummer: 3804445- Kamerabasierter Barcode Reader, 1D / 2D-Codes
- 1.3 MP Auflösung, 1280 x 1024
- 16 mm Linse
- Integrierte Beleuchtung rot
- Betriebsspannung 10...30 VDC
- Drei PNP/NPN-Schaltausgänge, über Software auswählbar
- Industrial Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP
- Serielle Schnittstelle, RS232 / RS422
- Kompaktes Aluminium Gehäuse
- Schutzart IP67

Allgemeine Daten
EAN | 662488032364 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | IT |
Gewicht | 480.8 g |
Technische Daten
Funktion | Barcodeleser - Scanner |
Lichtart | Rot |
Brennweite | 16 mm |
Auflösung | 1280 x 1024 Pixel |
Ausgangsfunktion | PNP/NPN |
Gehäusewerkstoff | Aluminium |
Umgebungstemperatur | 0…+50 °C |
Schutzart | IP67 |