Produkt K50UX2ARA
Ultraschallsensor
Reflexionstaster
Mit serieller Schnittstelle RS485 / Modbus RTU
Bestellnummer: 3804557- Schutzart IP67
- Betriebstemperatur: -40...+70 °C
- 230 mm Kabel, PVC, mit Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig
- Reichweite: 10...100 cm
- Schallfrequenz: 224 kHz
- Auflösung > 1 mm
- Betriebsspannung: 10…30 VDC oder 3,5…5,5 VDC
- RS485-Schnittstelle zum Anschluss als Modbus RTU Slave

Allgemeine Daten
EAN | 662488033118 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 168 g |
Technische Daten
Funktion | Näherungsschalter |
Gerätetyp | Sensor |
Bauform | Gewinderohr |
Antennenanschluss | kein Funkteilnehmer |
Kommunikationsprotokoll | RS485, Modbus RTU |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
Leitungslänge | 0.230 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP67 |