Produkt SR-IM-11A
Sicherheitsmodul
Sicherheitsrelais
Bestellnummer: 3805733Altern. Bestellnummer : 805733
- Sicherheitskategorie 4 per ISO 13849‐1
- Zwei redundante Ausgänge (Schliesser)
- Ein nicht sicherheitsgerichteter Ausgang (Hilfs-Öffner)
- max. 6 A
- Betriebsspannung 24 VDC +‐15%
- Schutzart IP20

Allgemeine Daten
EAN | 662488043377 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371690 -/- Relais (Sicherheitstechnik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85364900990 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 181.44 g |
Technische Daten
Funktion | Sicherheitsrelais |
Bauform | Klemmengehäuse |
Betriebsspannung | 20.4…27.6 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, Relaisausgang |
Elektrischer Anschluss | Federzugklemmen |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC |
Umgebungstemperatur | 0…+50 °C |
Schutzart | IP20 |