Produkt  DX80N2Q45UAC

Funkübertragungssystem

Basisgerät für serielle Sensoren

Knoten mit integriertem Sensor

Bestellnummer: 3805970

Altern. Bestellnummer : 805970

    • Schutzart IP67
    • Mechanisches Einschraubgewinde, 1 ¼” NPT
    • Integrierter Ultraschalltaster, Frequenz 114 kHz, Reichweite 3m und mehrfarbige Anzeigeleuchte
    • 2,4GHZ-Frequenzband
    • Frequenzsprungverfahren FHSS
    • Zeitschlitzverfahren TDMA
    • Betriebsspannung: 3,6…5,5 VDC
    • Stromaufnahme: ≤ 100 µA
    • Versorgung über 2 AA 3,6 V Li-Ionen Batterien, im Lieferumfang enthalten
    • FCC‐ID UE300DX80‐2400‐ Dieses Gerät erfüllt FCC Absatz 15, Unterabsatz C, 15.247 ETSI/EN: In Übereinstimmung mit EN 300 328: V1.7.1 (2006‐05)IC: 7044A‐DX8024
    • Strahlungsimmunität 10V/m für 80-2700 MHz nach EN 61000-6-2
#

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben