Produkt K50PTKQ
Pick-to-Light
Bestückungssensor
Kapazitiver Taster
Bestellnummer: 3806180Altern. Bestellnummer : 806180
- Schutzart IP67 / IP69K
- Steckverbinder, M12x1
- RGB-LED Anzeige
- Ansteuerung von benutzerdefinierten oder vordefinierten Lichtfarben
- Blinkfunktion, Alternierung, zweifarbige Darstellung, Intensitätskontrolle und weitere Animationen
- Parametrierung über IO-Link
- Kapazitiver Taster der zweiten Generation
- Hohe Unempfindlichkeit gegenüber Falschbetätigung durch Spritzwasser, Reinigungsmittel, Öle und andere Fremdstoffe

Allgemeine Daten
EAN | 662488047313 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 139 g |
Technische Daten
Funktion | Berührungstaster |
Lichtart | RGB |
Dimmbar | programmierbar |
Ausgangsfunktion | programmierbar, PNP/NPN |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC, schwarz |
Fensterwerkstoff | Polycarbonat, diffus |
Umgebungstemperatur | -40…+50 °C |
Schutzart | IP67/IP69 |
Datenblätter
deutsch | 261 KB |
englisch | 261 KB |
französisch | 262 KB |
spanisch | 261 KB |
tschechisch | 262 KB |
niederländisch | 262 KB |
rumänisch | 262 KB |
russisch | 396 KB |
polnisch | 263 KB |
chinesisch | 356 KB |
türkisch | 251 KB |