Produkt SC10-2ROE
Sicherheitsmodul
Programmierbarer Sicherheits-Controller
Bestellnummer: 3806222Altern. Bestellnummer : 806222
- Sicherheitskategorie 4, PLe nach ISO 13849‐1
- SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061
- Einstellung über Software
- ISD kompatibel
- 10 Eingänge, 4 davon in Ausgänge konfigurierbar
- 2 unabhängige Sicherheits-Relaisausgänge
- Intuitive Programmierumgebung
- Ethernet-Anschluß, bis zu 256 virtuelle Statusausgänge realisierbar
- Betriebsspannung 24 VDC +‐20%
- Schutzart IP20
- Kostenlose Software im Lieferumfang enthalten

Allgemeine Daten
| EAN | 662488047719 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250308 -/- Modul für Sicherheitstechnik (Dezentrale Peripherie) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 375.12 g |
Technische Daten
| Funktion | Controller |
| Bauform | Quader |
| Betriebsspannung | 20…28 VDC |
| Ausgangsfunktion | 2 x Schließer, potentialfrei |
| Kommunikationsprotokoll | EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, ISD |
| Elektrischer Anschluss | abziehbarer Klemmenblock, verpolsicher, Schraubanschluss |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, gelb |
| Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
| Schutzart | IP20 |
Anschlusszubehör
|
XS/SC-TC2
Klemmenblock mit Zugfederklemmen; 8 Anschlüsse |
3085078 |
|
XS/SC-TS2
Klemmenblock mit Schraubklemmen; 8 Anschlüsse |
3085076 |
|
SC-XMP2
Programmier-Adapter |
3029482 |
Funktionszubehör
|
SC-USB2
Serielles USB Kabel; Typ A zu Micro-B; Länge: 1,8m |
3029480 |
|
SC-XM2
Externe Speicherkarte; Micro-B; EEPROM Konfiguration |
3029481 |