Produkt  SI-RFST-LP8

Sicherheitstechnik

RFID

Bestellnummer: 3806392

Altern. Bestellnummer : 806392

    • Berührungsloser Sicherheitssensor für Kaskadierung
    • Kodierungsart: gering
    • Reset: automatisch
    • Diagnose: PNP-Ausgang (nicht sicherheitsrelevant)
    • Betriebszustands-Anzeige (grün / rot)
    • Schaltausgangs-Anzeige (gelb)
    • IP69K
    • SIL 3 (IEC 61508)
    • PL e (ISO 13849-1)
    • Benötigt zum Betrieb Betätiger SI-RF-A
#

Allgemeine Daten

EAN 662488049294
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 46  g

Technische Daten

Funktion RFID-Sicherheitsschalter
Bauform Quader
Reichweite 10…25 mm
Kaskadierbar ja
Mit Mutingfunktion nein
Wiederanlaufsperre nein
Betriebsspannung 19.2…30 VDC
Ausgangsfunktion 2 x OSSD, Schließer, PNP
Elektrischer Anschluss Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1
Leitungslänge 0.250  m
PL gemäß EN ISO 13849-1 Level e
SIL gemäß IEC 61508 3
Kategorie gemäß ISO 13849-1:2008 4
Codierungsstufe/Manipulationsschutz gering
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP69K

Montagezubehör

3806410
3806409
3806411

Funktionszubehör

3806408

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben