Produkt SI-MAGB2SMQD
Sicherheitstechnik
Sicherheitsschalter
Magnetisch
Bestellnummer: 3807139Altern. Bestellnummer : 807139
- Berührungsloser Schalter
- Manipulationssicher durch codierte Magnete
- Benötigt codierten Magneten SI-MAGB2MM zum Betrieb
- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)
- 1 Öffnerkontakt
- 1 Schließerkontakt

Allgemeine Daten
EAN | 662488055714 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | HU |
Gewicht | 22.68 g |
Technische Daten
Funktion | Magnetischer Sicherheitsschalter |
Bauform | Quader |
Reichweite | 3…14 mm |
Kaskadierbar | nein |
Ausgangsfunktion | Schließer/Öffner, potentialfrei |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1 |
PL gemäß EN ISO 13849-1 | Level e |
SIL gemäß IEC 61508 | 3 |
Kategorie gemäß ISO 13849-1:2008 | 4 |
Codierungsstufe/Manipulationsschutz | gering |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |