Produkt  SI-MAGB1MM

Sicherheitstechnik

Sicherheitsschalter

Magnetisch

Bestellnummer: 3807144

Altern. Bestellnummer : 807144

    • Manipulationssicher
    • Benötigt magnetischen Sicherheitsschalter SI-MAGB1SMxx zum Betrieb
#

Allgemeine Daten

EAN 662488055769
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85051190990
Ursprungsland HU
Gewicht 33.57  g

Technische Daten

Funktion Codierter Magnet für magnetischen Sicherheitsschalter
Bauform Quader
Kaskadierbar nein
Codierungsstufe/Manipulationsschutz gering
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben