Produkt K50CL2RGBKQ
LED-Anzeige
Kennleuchte
Bestellnummer: 3807256Altern. Bestellnummer : 807256
- Rundum LED-Anzeige
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5
- Schutzart IP67/IP69K
- Bis zu 12 vordefinierte oder Millionen selbstkonfigurierte Farben darstellbar
- Blinkfunktion, Alternierung, zweifarbige Darstellungen und Intensitätskontrolle
- Stecker M12X1
- Betriebsspannung 18…30 VDC
Allgemeine Daten
EAN | 662488056797 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85318070000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 101 g |
Technische Daten
Funktion | Spotleuchte |
Lichtart | RGB |
Dimmbar | Programmierbar |
Kaskadierbar | Nein |
Ausgangsfunktion | Schließer, potentialfrei |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC, schwarz |
Fensterwerkstoff | Polycarbonat, diffus |
Umgebungstemperatur | -40…+50 °C |
Schutzart | IP66/IP67/IP69 |