Produkt SSA-EB1PLYR-0DED1Q8R
Notabschaltung
Not-Aus Taster
beleuchtet
Bestellnummer: 3809270- Beleuchtung unbetätigt: Gelb dauerhaft
- Beleuchtung betätigt: Rot blinkend
- 2 Sicherheitsausgänge (Öffner, potentialfrei)
- Stecker, M12 x 1, 5-polig

Allgemeine Daten
| EAN | 662488075231 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 407 g |
Technische Daten
| Funktion | Not-Aus-Taster, beleuchtet |
| Bauform | Quader |
| Lichtart | Gelb, Rot, blinkend |
| Kaskadierbar | ja |
| Ausgangsfunktion | 2 x Öffner, potentialfrei |
| Kommunikationsprotokoll | ISD |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC |
| Umgebungstemperatur | -25…+55 °C |
| Schutzart | IP65 |